Türschalter für HDW, HDSW


Türschalter für HDW, HDSW
Türschalter zur Aktivierung von elektrischen Geräten (Beleuchtung, Signale, Alarme usw.), die für HDW-Wandgehäuse entwickelt wurden. Kabeleinführung M20. Keine maschinelle Bearbeitung erforderlich.
Industrie-Standards
cULus_UL
CE UKCA
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Türschalter zur Aktivierung von elektrischen Geräten (Beleuchtung, Signalisierung, Alarme usw.), die für Wandgehäuse der HDW-Serie entwickelt wurden. Keine zusätzliche Bearbeitung erforderlich.
- Schalterleistung: 3 A/240 V.
- Zertifikate: CE, cULus listed.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montageanleitung.
- Zusätzliche Informationen: Mindestschranktiefe 210 mm.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.