Türarretierung | Schaltschränke, DSTP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Türarretierung | Schaltschränke, DSTP
Die leicht vor Ort montierbare Türarretierung verhindert, dass die Tür unerwartet schließt, und erhöht so die Arbeitssicherheit.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Merkmale
- Beschreibung: Zur Arretierung der Tür in geöffnetem Zustand. Wird direkt in den Türmontagerahmen und das Schrankprofil montiert. Ermöglicht es, die Schaltschranktür um 110° zu öffnen.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
| Dicke | 2.5mm |
| Dicke | 14ga |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.