Türschalter für LED-Schrankleuchten, ELD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Türschalter für LED-Schrankleuchten, ELD
Einsatzbereiter Türkontaktschalter für LED-Schrankleuchten mit vormontiertem Kabel.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Dieser Türschalter wird mit LED-Schrankleuchten verwendet, die keinen Bewegungsmelder haben. Lieferung mit einem 800 mm langen TPS-Kabel.
- Abmessung: 31 × 31 × 63 × 800.
- Verpackungseinheit: 1 Stück inklusive Kabel und Türschalter.
- Not compatible with ProLine cabinet frame or other cabinets
Spezifikationen
| Farbe | Schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Mandatory
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.