Türmontagesatz für Schaltschränke aus Edelstahl 316L, DNMKS-OG
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Türmontagesatz für Schaltschränke aus Edelstahl 316L, DNMKS-OG
Der Türmontagesatz sorgt dafür, dass die Rückwand im Schrank durch eine Tür ersetzt werden kann. Der Satz besteht aus Edelstahl 316L.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Türmontagesatz, für Schaltschränke aus Edelstahl 316L. Erforderlich beim Einbau einer Tür. Nur erforderlich, wenn zuvor keine Tür montiert war.
- Verpackungseinheit: 1 vollständiger Satz mit Scharnieren aus 316L, Halterungen oben und unten aus 316L und Montagezubehör.
- Only needed when there was no door mounted previously
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.