Türscharniere 180°, DHN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Türscharniere 180°, DHN
Mit diesen Scharnieren können Türen auch bei angereihten Schränken 180° weit geöffnet werden, weshalb Wartungspersonal und andere Mitarbeiter vollen Zugang zum Schrank haben.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Nachstellbare Türscharniere ermöglichen 180° Öffnung. Bearbeitung ist notwendig.
- Material: Zink-Druckguss.
- Oberfläche: Struktur, blau.
- Max. Traglast: 800 N (je Satz).
- Verpackungseinheit: 4 Scharniere mit Montagematerial.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.