Schaltplantasche | Schaltschränke, DRB
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Schaltplantasche | Schaltschränke, DRB
Die Stahldokumentenablage kann Hefter und andere Dokumente aufnehmen und ist mit Schrauben befestigt, eine ideale Lösung, wenn der Schrank beispielsweise hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Große Schaltplantasche aus Stahl zur Befestigung am Türmontagerahmen.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
| Dicke | 1.5mm |
| Dicke | 16ga |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.