Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

F22LXL_FittingLayIn1, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 12 Wireway > Cut-off Fitting, Lay-In, F22LXL, F44LXL, F66LXL, F88LXL, 126LXL Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Abschneideverbindung, Einlege-Scharnierabdeckung

Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Oberfläche Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe Grau
Material Baustahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.