Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

U-Tube Product Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

CS480 U-Shaped Pendant Tube

CS480 U-Shaped Pendant Tube is pre-cut and shaped with two 90-degree bends to reduce assembly time. For use in conjunction with CS480 Stainless Steel Pendant Arm system components.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

IEC 60529, IP66

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Poliert
Material Edelstahl 304
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.