CS480 Straight Coupling


CS480 Straight Coupling
CS480 Straight Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 340-degree enclosure rotation. Maintenance-free bearings.
Industrie-Standards
IEC 60529, IP66
Details
Ressourcen
Merkmale
- Coupling can rotate 340 degrees with rotation stop
- Torque preset at factory
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.