Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

1013050200 Product Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

CS480 Base Bracket/Wall Flange

CS480 Base Bracket/Wall Flange allows for fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

IEC 60529, IP66

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.