CrossBoard-Montageplattform, WOCB
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
CrossBoard-Montageplattform, WOCB
Anschluss- und Montageplattform für alle CrossBoard-Komponenten.
Industrie-Standards
UL
IEC
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: 3-poliges modulares Stromverteilungssystem mit Berührungsschutz. Montageplattform für alle CrossBoard-Komponenten.
- Nennspannung: 690 V.
- Bemessungsstrom: 125 A.
- Verlustleistung bei 80% Last: 3.4 W (11225), 6 W (11405).
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: IEC, UL.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.