CrossBoard-Montageplattform, WOCB
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        CrossBoard-Montageplattform, WOCB
Anschluss- und Montageplattform für alle CrossBoard-Komponenten.
Industrie-Standards
UL
IEC
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: 3-poliges modulares Stromverteilungssystem mit Berührungsschutz. Montageplattform für alle CrossBoard-Komponenten.
 - Nennspannung: 690 V.
 - Bemessungsstrom: 125 A.
 - Verlustleistung bei 80% Last: 3.4 W (11225), 6 W (11405).
 - Verpackungseinheit: 1 Stück.
 - Zertifikate: IEC, UL.
 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.