CrossBoard-Anschlussmodul, WOCB


CrossBoard-Anschlussmodul, WOCB
Sicheres, praktisches Anschlussmodul für die CrossBoard-Plattform.
Industrie-Standards
UL
IEC
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Anschlussmodul 16 mm², 3-polig mit integrierten Federzugklemmen 1.5 bis 16 mm². Mit Abdeckkappe.
- Nennspannung: 690 V.
- Bemessungsstrom: 63 A.
- Verlustleistung bei 80% Last: 2.9 W.
- Abmessung: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: IEC, UL.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.