CrossBoard-Adapter Komfort, WOCB


CrossBoard-Adapter Komfort, WOCB
Adapter für die Montage von Motorschutzvorrichtungen. Verstellbare Montageschiene.
Industrie-Standards
UL
IEC
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: 3-poliger Adapter. Eine feste Tragschiene. Für die kompakte Montage vollständiger Motorstromkreise sind die Adapter mit Kabeln ausgestattet.
- Nennspannung: 690 V.
- Abmessung: 45 × 160 × 45 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: IEC, UL.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.