Abdeckplatten, BDP


Abdeckplatten, BDP
Die Abdeckplatte deckt die obere Öffnung des Unterteils oder der Tischeinheit bei Pulten ab und schützt elektrische Geräte vor Umwelteinflüssen und Personen vor Verletzungen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Abdeckung der Öffnungen des Pultunter- oder Pultmittelteils.
- Material: 2 mm Stahlblech.
- Oberfläche: Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.
Spezifikationen
Dicke | 0.08in |
Dicke | 2mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.