Sammelschienen aus Kupfer, WO60


Sammelschienen aus Kupfer, WO60
Verzinnte Standard-Sammelschienen aus Kupfer, die zusammen mit Sammelschienenhalterungen verwendet werden.
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Verzinnte Kupferschienen. Die Cu-Sammelschiene ist effektiv gegen aggressive Substanzen geschützt.
- Material: Cu-ETP R300 (EN13601), verzinnt.
- Länge: 2400 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: CSA, UL, GL.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.