Steckverbinder für LED-Kompaktleuchte, CELCN


Steckverbinder für LED-Kompaktleuchte, CELCN
Steckverbinder für LED-Kompaktleuchte
Industrie-Standards
IP20
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Verpackungseinheit: Umfasst 1 Eingangssteckverbinder und 1 Ausgangssteckverbinder
- Beschreibung: Die Steckverbinder ermöglichen die Verwendung verschiedener Kabel zum Anschluss von Leuchten oder zum Verbinden der Leuchten.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Produktflyer
Zertifizierung
Mandatory
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.