Kombinationssatz, UCK


Kombinationssatz, UCK
Dieser Anreihsatz dichtet die bearbeiteten Öffnungen von zwei gereihten Schränken ab und sorgt dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Montagesatz zur senkrechten und/oder waagrechten Kombination. Bearbeitung des Schrankes ist nötig.
- Lieferumfang: Neopren-Dichtung, Verbindungsschrauben, Schutzprofile, Montagematerial.
Spezifikationen
Tiefe | 0.2in |
Tiefe | 5mm |
Farbe | Schwarz |
Material | Neopren |
Oberfläche | Glatt-matt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.