Clean Tray 90-Grad Winkelstück, abgeschrägte Abdeckung außen


Clean Tray 90-Grad Winkelstück, abgeschrägte Abdeckung außen
Clean Tray 90-Degree Elbows are used for right-angle installations. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Clean Tray 90-Degree Elbows are used for right-angle installations
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Spezifikationen
Oberfläche | Gebürstet Nr. 3 |
Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.