Transportrollen, LCR


Transportrollen, LCR
Dank dieser Rollen kann ein komplett bestückter Schrank in einem Werk transportiert werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zum einfachen Transport eines (bestückten) Schranks oder Gehäuses. Mithilfe des mitgelieferten Montagematerials können sie direkt am Kompakt Schaltschrank Rahmen oder unter den Sockeln (PF/PV) befestigt werden. Sie heben den Schrank um 70 mm an.
- Max. Traglast: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) pro Satz.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Material | Kunststoff; Kunststoff |
Oberfläche | Beschichtet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.