Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Cable Entry System Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO

Optional locking frames ensure that grommets cannot be pushed outwards without the use of tools.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.