Kabelführung, CON


Kabelführung, CON
Die Kabelführung sorgt für eine schnelle Montage von Kabeln und gewährleistet gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen in mobilen Teilen und im Schrank installierten Komponenten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Flexibler und sicherer Schutz für Kabel, die zwischen Tür, Schwenkrahmen und Schrankinnenraum geführt werden. Sehr flexibel und halogenfrei.
- Material: Polyethylen.
- Montagemöglichkeiten: Kabelhalter CONH zur direkten Montage z.B. auf Profile.
- Verpackungseinheit: 1.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.