Sammelschienenadapter 80 A ohne Kabel, WO60
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Sammelschienenadapter 80 A ohne Kabel, WO60
Universal-Sammelschienenadapter, mit einer verstellbaren Montageschiene und Federanschlussklemmen, 1,5-16 mm².
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Sammelschienenadapter 80 A. Mit verschiebbarer Tragschiene. Ohne Kabel, mit Federanschlussklemmen 1.5 bis 16 mm².
 - Nennspannung: 690 V.
 - Bemessungsstrom: 80 A.
 - Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
 - Verlustleistung bei 80% Last: 6 W.
 - Pole: 3-polig.
 - Verpackungseinheit: 1 Stück.
 
Spezifikationen
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.