Sammelschienenadapter 160 A, WO60


Sammelschienenadapter 160 A, WO60
Sammelschienenadapter, angepasst an das Design der Bauteilhersteller.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: 3-poliger Sammelschienenadapter 160 A, angepasst an das Design des Bauteilherstellers.
- Nennspannung: 690 V.
- Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Verlustleistung bei 80% Last: 7.7 W.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.