Halterungsaufhängung, Durchführung aus Edelstahl


Halterungsaufhängung, Durchführung aus Edelstahl
Durchführungshalterungsaufhängungen aus Edelstahl werden zur Unterstützung von Kabelkanalläufen in Wand-, Boden- oder Deckeninstallationen verwendet.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Feed-Through Stainless Steel Bracket Hangers are used for supporting a wireway run in wall, floor or ceiling installations
Spezifikationen
Oberfläche | Nr. 2B |
Material | Edelstahl 304 |
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.