Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 BOX CONNECTOR; 18210; F22LB; 18440; F44LB; 18680; F66LB; 18880; F126LB; 19370; F88LB Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Klemmenkasten, Einlege-Scharnierabdeckung

Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Oberfläche Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe Grau
Material Baustahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.