Aluminium-Klemmenkästen, HALP
Aluminium-Klemmenkästen, HALP
Die Aluminium-Klemmenkasten-Baureihe HALP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit ist die HALP-Baureihe gut für Innen- und Außenbereiche geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.
Industrie-Standards
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Material: Aluminium Typ EN AC-47100.
- Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
- Temperaturbeständigkeit: -30 ºC bis +80 ºC.
- Schutzart: IP 66, 67 | IK 09, 08 für HALP050503GE.
- Oberfläche: RAL 7001.
- Zertifikate: CE, GOST. Bzgl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
- Lieferumfang: Gehäusekorpus und Deckel aus Aluminium, Deckelschrauben aus Edelstahl.
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7001 |
| Farbe | Silbergrau |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.