Adapterrahmen für DIN-Unterteil, UAF
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Adapterrahmen für DIN-Unterteil, UAF
Dieser DIN-Sockeladapter ermöglicht zusammen mit dem UMPS-DIN-Sockel die Montage von modularen Polyester-Wandschränken im Freien, sodass unterirdisch kanalisierte Kabel schneller installiert werden können.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Gehäuse und Adapterrahmen werden am DIN-Unterteil befestigt.
 - Material: Glasfaserverstärktes Polyester
 - Oberfläche: RAL 7035.
 - Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.
 
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau | 
| Farbcode | RAL 7035 | 
| Material | Verstärktes Polyester | 
| Oberfläche | Glatt | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
        Mandatory
      
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.