1HE 19" Blende, TLCF


1HE 19" Blende, TLCF
Diese Stahlplatte deckt bei Montage auf 19"Profilen den Raum um die Schrankleuchten, TLC und TLCL ab und verbessert die Ästhetik der Schrankvorderseite.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Metallblech um mit TLC / TICI Leuchten eine 19" Rack Höheneinheit auszufüllen.
- Abmessung: 485 x 45 x 6 mm.
- Verpackungseinheit: Ein Stück.
Spezifikationen
Material | Baustahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.