Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, 3 U
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, 3 U
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- U-profile, shieldable with textile EMC gasket
- Front panel, 3 U, for front mounting
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- Stainless steel alignment pin pressed-in
Specifikationer
| Rack Height | 3U |
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel for Handle (PIU) |
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.