Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

plug in unit Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U

The XL handle is used for applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards. Suitable for insertion and extractions forces up to 1500N (per pair).

Læs mere Læs mindre
  • RoHS
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Rack Height 6U
Materiale Aluminium
Finish Anodized; Passivated
Product Type Front Panel
Type Front Panel with Handle (PIU)
EMC Shielding Yes
Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Diagrams

Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.