EuropacPRO Advanced EMC 45 Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, Ø 2.3mm


EuropacPRO Advanced EMC 45 Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, Ø 2.3mm
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1, perforation diameter Ø 2.3mm, degree 50%
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Cover plate for bolting to the side panel
- Suitable for use with all horizontal rails, besides Rugged
Specifikationer
Materiale | Aluminium |
Product Type | Cover Plate |
Produktfamilie | EuropacPRO |
Finish | Passivated |
Type | Perforated |
Works With | Subracks |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.