Bred monteringsplade, MPW


Bred monteringsplade, MPW
Den ekstra brede monteringsplade tilbyder mere monteringsplads og kan være komplet udstyret, inden den monteres i skabet. Den kan monteres på siden af skabet, da den er bredere end skabets åbning på forsiden.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Opretter en installationsoverflade i hele skabets bredde. Enkel installation med MTS glideprofiler fra siden. Nominel bredde er lig med skabsbredden. Ved kombination af skabe, kan MPW'erne sammenkobles og skubbes ind som én enkelt installationsoverflade. Kan ikke monteres i bagerste position.
- Materiale: 3 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsmateriale.
- Monteringskrav: Tilføj glideprofiler MTS. MPW passer kun i kombinerbare skabe.
Specifikationer
Tykkelse | 3mm |
Tykkelse | 11ga |
Finish | Galvaniseret |
Materiale | Lakeret Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark

Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.