Vægmonteringsbeslag til skabe med regntag, UWB


Vægmonteringsbeslag til skabe med regntag, UWB
Et skab med monteret regntag kan nemt monteres på monteringsstedet uden behov for intern adgang. Beslagene er korrosionsbestandige, hvilket er perfekt til hårde miljøer.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Vægmonteringsbeslag til UDP skabe med regntag Kan kun monteres vandret. Enkel montering uden skruer, selv med skabet færdigmonteret og lukket.
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304.
- Levering inkluderer: 4 beslag og 4 plastik clips.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.