Ventilerede top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPCV
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        Ventilerede top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPCV
Både skabets udseende og IP-klassificering opretholdes, når et komplet sæt døre og paneler er monteret. Ventilationspanelerne giver desuden naturlig ventilation.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordele
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funktioner
- Beskrivelse: Benyttes til dækning af resterende plads i top og bund. Ventilationsslidser til ekstra varmeafledning i skabe med koblingsudstyr. Bruges i kombination med vandrette deleskinner CDH/CDHK
 - Materiale: 1.75 mm stålplade.
 - Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
 - Tæthedsgrad: IP 20.
 - Monteringskrav: DPCV dækker 200 mm i højden af skabet. Så for et 2000 mm højt kabinet når DPCV bruges, er der 1800 mm plads tilbage til partielle døre/paneler.
 - Pakke størrelse: 2 paneler med monteringsmateriale.
 
Specifikationer
| Tykkelse | 0.07in | 
| Tykkelse | 1.75mm | 
| Farve | Light Gray | 
| Materiale | Lakeret Stål | 
| Finish | Struktur Pulvermaling | 
| Farvekode | RAL 7035 | 
Installationsvejledning / instruktionsark
        Obligatorisk
      
      - Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.