Universel samleskinne støtte, WO60


Universel samleskinne støtte, WO60
Samleskinnebeslag, der muliggør et sikkert og brugervenligt system med 60 mm afstand mellem samleskinnesystemerne.
Industristandarder
GL
DNV-GL
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Universel samleskinne støtte 3/4-polet med interne skruehuller, leveres uden dæksel.
- Nominel spænding: 690 V.
- Nominel frekvens: 50/60 Hz.
- Nominel isolationsspænding Ui: 1000 V.
- Nominel overspænding Uimp: 8 kV.
- Godkendelser: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.