Transparent aluminiumsvindue, ADA
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Transparent aluminiumsvindue, ADA
Komponenter, der er monteret på skabsdøren, er beskyttet af vinduet, men kan let betjenes kun ved at åbne vinduet, mens skabsdøren forbliver lukket. Komponenterne er beskyttet mod omgivelserne og mod uønsket betjening, når vinduet er lukket.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Inspektionsvindue, når det bruges i kombination med monteringssæt ADAMK. Dobbelt-bit 3 mm lås kan udskiftes med valgfri indsats eller håndtag. Det øger skabsdybden med 10 mm.
- Materiale: Aluminium og 3 mm akrylglas.
- Overfladebehandling: Anodiseret aluminium.
- Tæthedsgrad: IP 54.
- Pakke størrelse: 1 transparent aluminiumsvindue.
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Includes mounting hardware
- Number of locks: 1
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Mill |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.