Kontaktafbryder, WO60
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Kontaktafbryder, WO60
Fjederstyret kontaktafbryder uden sikringer.
Industristandarder
IEC
VDE
DNV-GL
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: 3-polet kontaktafbryder. Med multifunktionsgreb (kontaktmekanisme med lynmontering). Tilslutning i bunden.
- Nominel spænding: 690 V.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektafledning ved 80% belastning: 26.7 W.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Godkendelser: IEC, VDE, DNV GL.
- Connection at the bottom
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 26,7 W
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.