NH-kontaktafbryder med sikringer, NH switch disconnector with fuses
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
NH-kontaktafbryder med sikringer, NH switch disconnector with fuses
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: 3-polet NH-kontaktafbryder med sikringer. Med multifunktionsgreb (kontaktmekanisme med lynmontering). Tilslutning i bunden.
- Nominel spænding: 690 V.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektafledning ved 80% belastning: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Godkendelser: IEC, VDE, DNV GL.
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.