Tværgående støtteskinner til svingramme, ESFB
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Tværgående støtteskinner til svingramme, ESFB
Støttestængerne letter montering af en svingramme i delvis eller fuld højde og giver endvidere mulighedfor montering af ekstra tilbehør.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til montering af svingrammer i fuld højde i stål
- Materiale: 3 mm forzinket stål.
- Monteringskrav: Tværgående støtteskinne til (ESFB) 600 mm bred, kan også monteres direkte ind i et 1200 mm bredt skab ved hjælp af en VBD. Støtteskinner (ESFB) 800 mm brede, kan også monteres direkte på 1600 mm brede skabe.
- Pakke størrelse: Et komplet sæt til svingramme.
Specifikationer
| Tykkelse | 3mm |
| Tykkelse | 11ga |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.