Chassisstøtte til svingramme, SFSU
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Chassisstøtte til svingramme, SFSU
Dette chassis giver ekstra støtte til tungt udstyr, som er monteret på en svingramme. Dermed opnås større stivhed, hvis omgivelserne forårsager vibrationer i skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Giver ekstra dybdestøtte og letter presset på tunge chassisanvendelser.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 1 sæt med monteringstilbehør.
- Monteringskrav: Til svingrammer i fuld højde kan der tilføjes SFMP for mere dybdestøtte og enkel kabelføring. Den monteres direkte på bagsiden af svingrammen eller på SFMP monteringsplade til svingramme.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.