Monteringsplade i stål, UMPZ
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Monteringsplade i stål, UMPZ
Stålmonteringspladen bidrager til, at samlingen af skabet kan foregå hurtigere, da den nemt kan bearbejdes og udstyres med komponenter inden montering.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Monteringsplade i stål til UCP/UCPT skabe.
- Materiale: 2 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Materiale | Galvaniseret Stål |
| Finish | Plated |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.