Slidset individuel dækplade, UICP-S
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Slidset individuel dækplade, UICP-S
Detterillede dæksel er ideelt til nem montering af modulære komponenter, og da det allerede er bearbejdet, elimineres unødvendige udgifter.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Slidset individuel dækplade til montering i rammen UFCP, højden på dækpladen er 150 mm.
- Materiale: PVC.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Levering inkluderer: 1 stk. med monteringstilbehør.
- Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
- 1 piece with mounting accessories
Specifikationer
| Farve | Light Gray |
| Materiale | PVC |
| Farvekode | RAL 7035 |
| Finish | Smooth |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.