Side Toprammer til gulvskabe, MCUP


Side Toprammer til gulvskabe, MCUP
Den ekstra plads, som dannes af en forlængelsesramme, lukkes af ved hjælp af disse paneler for at opretholde beskyttelsesgraden og begrænse adgangen til den ekstra plads.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til afdækning af siderne af den øverste kabelramme MCU. . Fastgjort med 4 skruer og nye patenterede holdere.
- Materiale: 1,35 mm stålplade.
- Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.
- Pakkeantal: 2 paneler med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 0.05in |
Tykkelse | 1.35mm |
Farve | Light Gray |
Materiale | Lakeret Stål |
Finish | Struktur Pulvermaling |
Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.