Sidepaneler, SPME


Sidepaneler, SPME
Disse sidepaneler lukker siderne på enkelte eller sammenbyggede EMC-skabe for at beskytte det elektriske udstyr mod omgivelserne samt personalet mod skader.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til dækning af siderne på MCSE skabe. Udstyret med en ledende pakning for opnåelse af både EMC og IP-beskyttelse.
- Materiale: 1,5 mm forzinket stål.
- Overfladebehandling: Strukturpulvermaling RAL 7035 kun på ydersiden.
- Tæthedsgrad: IP 54 | TYPE 12.
- Pakke størrelse: 2 paneler med monteringsmateriale.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specifikationer
Tykkelse | 0.06in |
Tykkelse | 1.5mm |
Farve | Light Gray |
Finish | Struktur Pulvermaling |
Farvekode | RAL 7035 |
Materiale | Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.