Sidemonteringsskinne | Gulvskabe, CMB


Sidemonteringsskinne | Gulvskabe, CMB
Disse profiler giver forstærkning med henblik på sikker transport og montering af skabet og hjælper med til at undgå, at det bliver deformeret.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Til fastgørelse af kabler, styreskinne osv. i dybden eller bredden af et skab.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 20 profiler med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 2mm |
Tykkelse | 14ga |
Materiale | Lakeret Stål |
Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.