Side cable fixation profiles | Strømfordeling, MSCFS


Side cable fixation profiles | Strømfordeling, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Levering inkluderer: 5 pieces with mounting material.
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Includes mounting hardware
- Package quantity: 5
Specifikationer
Tykkelse | 0.08in |
Tykkelse | 2mm |
Materiale | Lakeret Stål |
Finish | Plated |
Installationsvejledning / instruktionsark
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.