Separationsplader til MCS- og MCD-skabe, SPD


Separationsplader til MCS- og MCD-skabe, SPD
Denne skilleplade af stål adskiller sammenbyggede skabe, samtidig med at IP-klassificeringen opretholdes, hvilket giver individuelle rum til komponenter, som skal monteres.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Adskiller to sammenkoblede MCS/MCD skabe.
- Materiale: 1.5 mm forzinket stål.
- Monteringskrav: IP 43 | TYPE 1-tætning kan opnås ved anvendelse af SPDG-pakning. CCJ beslag skal anvendes for at montere SPD i kabinettet. For at sammenkoble skabe, skal der anvendes CCM og CCI beslag. Til EMI-afskærmning skal SPDEG-pakningen anvendes.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Tykkelse | 1.5mm |
Tykkelse | 16ga |
Materiale | Lakeret Stål |
Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark

Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.