Hævede sidedøre, DNSR
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Hævede sidedøre, DNSR
Beskytter og dækker stik og komponenter monteret på siden af skabet for at sikre og beskytte vigtige forbindelser. En afdækningsplade MM (ekstraudstyr) giver en monteringsflade til stik. Kabelføring er mulig fra top eller bund med valgfri kabelstænger.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Et 200 mm bredt dæksel med kabelindgange i top og bund. Leveres med en forskruningsplade og pakning. Hulmønster svarer til skabets ramme til montering af kabelfastgørelsesstænger.
- Materiale: 2 mm.
- Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.
- Beskyttelse: Overholder IP55, type 12 i kombination med HPPG01.
- Monteringskrav: Tilføj en skilleplade SPD eller en skilleplade MM til montering af stik og adskil siderummet.
- Pakkeantal: 1 del med monteringstilbehør.
Specifikationer
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.