Strømforsyning, PWB
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Strømforsyning, PWB
Denne boks adskiller kontakterne fra andre komponenter for at undgå negative påvirkninger. Den kan monteres på 19” profiler, hvor det er nødvendigt.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til afbrydere, kontakter eller stikkontakter installeret i racks. Åbning til op til 22 moduler (18 mm). DIN-skinne justerbar i dybden med 15 mm. Boksen er udstyret med to jordingsskinner 10 x 8 mm. Længden er 120 mm med 15 x M5 tilslutninger hver. Kabelindføring gennem bagsiden 400 x 35 mm udstyret med kabelbørste.
- Materiale: 1,5 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.